Découvrez les atouts et les avantages de l'appareillage mural Hager

1612 ! C'est le nombre de brevets Hager qui vous rendent service sur le terrain, chaque jour.

 

Découvrez toutes les particularités qui vous font aimer l'appareillage mural Hager et facilitent leur installation au quotidien. 

 

appareillage mural gallery, essensya, 1930, cubyko et ateha de Hager

Va-et-vient ET bouton-poussoir
interBP duo

Va-et-vient ou poussoir, c'est vous qui décidez !

Passez d’un mode à l'autre d’un simple coup de tournevis, la référence reste la même.

Disponible sur les gammes :
- gallery
- essensya
- ateha

 

appareillage mural essensya de Hager, brevet InterBP duo, va-et-vient ou bouton-poussoir

Une fixation solide et facilitée
Vis 1/4 de tour

Grâce à la vis 1/4 de tour, fixez votre support en un tour de main !

 

À la clé, un gain de temps à la pose et la dépose, sans perdre en confiance de fixation.

 

Disponible sur la gamme :

 

cubyko

Appareillage mural cubyko de Hager, brevet vis 1/4 de tour

Rester au sec en toutes circonstances avec cubyko
Membranes étanches IP55

Les membranes étanches sont présentes sur le support de la manette et l'arrière de la boîte.

 

Elles protègent les composants et rendent l'appareillage résistant, peu importe les conditions.
En usage intérieur, les prises et interrupteurs sont protégés de la poussière et des projections humides,
en extérieur, de la pluie, de la neige et des insectes.

 

Disponible sur la gamme cubyko


Appareillage mural cubyko de Hager, brevet membrane IP55

Et la lumière fut...
Signatures lumineuses

appareillage mural gallery de Hager, BREVET Hagerv voyant universel blanc WXA692

Voyant universel

Référence 2-en-1

Installez-le en mode témoin (veilleuse) ou signalisation grâce à une simple rotation du voyant.

Disponible sur les gammes :
- gallery
- essensya

appareillage mural gallery de Hager, bande lumineuse WXA011

Bande lumineuse

L'atout design

Un fin liseré de lumière qui souligne subtilement le profil des plaques couleurs et matières.
À installer en mode témoin ou signalisation.

Disponible sur la gamme gallery

appareillage mural 1930 de Hager,module LED pour interrupteur et poussoir

Halo lumineux

Une touche d'élégance

Une touche d’originalité inattendue pour vos chantiers :
le halo lumineux 1930 permet un repérage facile dans le noir et la signalisation des points électriques en cours de fonctionnement.

 

Disponible sur la gamme 1930

appareillage mural cubyko de Hager, collerette lumineuse WNA695

Collerette lumineuse

Pratique avant tout

Ajoutez une fine bande de lumière LED bleue ou blanche autour de votre interrupteur cubyko.
Multifonction, elle témoigne des appareils en état de marche ou signale leur emplacement dans l'obscurité d'une cave ou d'un extérieur. 

 

Disponible sur la gamme cubyko

appareillage mural ateha de Hager, lampe à câbler blanche

Lampe à câbler

En simplicité

Simple ou double, en ajout, la lampe à câbler permet d'apporter une touche lumineuse à votre appareillage.

Disponible sur la gamme ateha



Gagner en temps et en simplicité
Astuces de pose

appareillage mural gallery de Hager, ailettes sécables

Ailettes sécables

Pour installer un 2e mécanisme dans un encombrement identique.

 

Disponible sur la gamme gallery

appareillage mural essensya de Hager, prise à éclipses simple 2P + T pure

Prise spéciale rénovation

Pour les fils courts et les besoins spécifiques liés à la rénovation.

 

Disponible sur la gamme essensya

appareillage mural cubyko de Hager, prise en saillie et prise encastrée grises

Version associable ou complète

Nos appareillages sont disponibles déjà prémontés ou à associer pour être composés sur mesure.

 

Disponible sur les gammes :

- cubyko
- ateha



Rejoignez Hager pour les pros

En ce moment, plein de cadeaux à gagner sur notre groupe Facebook Hager pour les pros pour célébrer l'évènement "C'est bon pour le mural !"


  • Comment passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient sur gallery et essensya ?

    Il est facile de passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient sur les interrupteurs gallery, essensya et ateha. Cette fonctionnalité est appelée interBP duo et est brevetée. Il vous suffit de changer de mode à l'aide d'un tournevis. Avec la solution interBP duo : 1 seule référence pour plusieurs usages : bouton-poussoir ou va-et-vient avec ou sans voyant lumineux.