Interrupteurs, prises et moulures 
ateha

La gamme de prises et interrupteurs en saillie ateha est idéale pour vos projets de rénovation résidentielle. En complément de la gamme de moulures, elle optimise l'installation en toute discrétion. Sous ses airs arrondis et son profil en saillie, ateha est là pour vous aider à faire une rénovation au carré. Intégré ou non dans son système de moulures, ateha est l'allié des projets de rénovation à petits prix, lorsque l'encastrement n'est pas une option possible.


ateha, 
en rénovation résidentielle

ateha vient au secours de toutes les envies de rénovation et de mise à la norme, là où aucune autre solution ne fait l’affaire. La gamme propose toutes les fonctionnalités de base pour répondre à tous les besoins dans les pièces où l’encastrement n’est pas possible. Elle s’installe avec ou sans sa moulure.

Chambre d'enfant équipée de goulotte et d'interrupteurs ateha de Hager.

Les atouts des prises et interrupteurs ateha

Ateha appareillage mural, associable

Versions associable ou complète

Gagnez du temps avec un appareillage prémonté.

appareillage mural ateha de Hager, InterBP Duo WJC000

InterBP duo

Passez d'un bouton-poussoir à un va-et-vient d'un simple coup de tournevis, à l'infini.

 

Je lis l'article


appareillage mural ateha de Hager, complet prise RJ45 cat. 6 FTP WJC226B

RAL9016

Votre gamme d’appareillage est désormais disponible en blanc.

 

Je veux en savoir plus

appareillage mural ateha de Hager, boîte simple vide WJA681B

Intégration en moulures

Il est idéal pour la rénovation avec une intégration parfaite dans la moulure ATA.

 

Je veux en savoir plus

cheminement de câbles, moulure ateha Hager, pièce de forme rénovation électrique maison

Pièces de forme

Angles, embouts, supports d’appareillage… Ils garantissent une installation performante et évolutive, dans le respect de la norme NF C 15-100.



3 raisons de choisir 
ateha

Ateha appareillage mural, installation produit

Un espace de câblage optimisé

Avec ou sans moulure, choisissez vos produits de la gamme ateha à associer selon les besoins de votre chantier. Cette option vous permet de rester souple dans la gestion de votre stock.

Les bornes SanVis de l'appareillage mural ateha permettent de monter et démonter le mécanisme à l’infini et en un seul geste sans d’outils.

Installation sans effort

Installez, sans outils, avec les bornes SanVis pour les commandes et prises et démontez facilement le mécanisme en pinçant les ailettes.

Ateha appareillage mural, installation produit

Changement de fonction facile

La platine universelle permet de remplacer uniquement le mécanisme.



Catalogue appareillage mural

Découvrez tous les atouts de l'offre de prises et interrupteurs dans notre version PDF, 100 % digitale, à emporter partout avec vous, même hors ligne.

Vous êtes un particulier et vous cherchez l'inspiration...

Rendez-vous sur le site dédié pour découvrir les prises et interrupteurs qui s'accorderont le mieux à votre déco.


Vos produits ateha 
préférés

Interrupteur ateha, prise ateha, rénovation électrique

Inter. V&V ou bouton-poussoir avec neutre

Prise double va et vient ateha, rénovation électrique

Double inter. V&V ou poussoir

Prise 2p+t ateha, rénovation électrique

Prise de courant 2P+T complet

Commande roulants ateha, rénovation électrique

Inter. bouton-poussoir volets roulants complet

Prise TV complet

Prise TV + FM + SAT complet

Prise téléphone complet

Prise RJ45 Cat. 6 UTP pour Grade 1