Système de moulures ateha

Du sol au plafond, ateha distribue les fils et câbles et permet l’installation des points de commandes grâce à son appareillage en saillie dédié.


2 coloris disponibles : blanc pure (RAL9016) et marron (RAL 8014).

moulures Hager, moulures câbles électriques, rénovation, ata

Dimensions
et code couleurs

dimension et code couleur moulures ATA, ateha Hager
dimension et code couleur moulures ATA, ateha Hager
dimension et code couleur moulures ATA, ateha Hager
dimension et code couleur moulures ATA, ateha Hager
dimension et code couleur moulures ATA, ateha Hager
dimension et code couleur moulures ATA, ateha Hager

Les atouts
de la gamme ateha

Ateha appareillage mural, installation produit

Cloison guide-clous

Fixez les profilés facilement.

Ateha appareillage mural, installation produit

Agrafes de retenue des fils

Elles maintiennent les fils et câbles tout en garantissant une fermeture du couvercle facile.

cheminement de câbles, moulure ateha Hager, point de centre lumineux DCL, rénovation électrique maison

Point de centre lumineux DCL

Raccordez un dispositif luminaire au plafond (DCL).

cheminement de câbles, moulure ateha Hager, angle intérieur variable, rénovation électrique maison

Angles variables

Angles intérieurs et extérieurs variables de 83° à 140°.

cheminement de câbles, moulure ateha Hager, té de dérivation multifonctions, rénovation électrique maison

Té de dérivation multifonctions

Changement de direction vers les murs et le plafond simplement.

cheminement de câbles, moulure d'angle ateha Hager, rénovation électrique maison

Moulure d'angle EK

Pour plus de flexibilité, la moulure se décline en version d'angle avec une gamme complète.


Une gamme
d'appareillage dédié

Pour plus d’harmonie sur chantier, la gamme ateha possède son propre appareillage en saillie. Il est idéal pour la rénovation avec une intégration parfaite dans la moulure ATA.

  • Existe en version associable ou complet.
  • Avec technologie InterBP Duo pour passer d'un interrupteur va-et-vient à un bouton poussoir en un clic.
  • Clipsage et déclipsage des mécanismes sans efforts. 
  • Espace de câblage optimisé.
Chambre d'enfant équipée de goulotte et d'interrupteurs ateha de Hager.

Une gamme complète de 
supports d'appareillages

L'astuce pratique

 

Ayez moins de références à stocker avec un support commun pour les moulures 12 x 20 et 12 x 30.


Pour plus de flexibilité sur vos chantiers, découvrez aussi votre gamme de supports compatibles avec les principaux appareillages saillies du marché.

cheminement de câbles, moulure ateha Hager, support simple blanc, rénovation électrique maison

Vos produits préférés
de la gamme ateha

cheminement de câbles, moulure blanc ateha Hager, rénovation électrique maison

Moulure 12x20 blanc

cheminement de câbles, moulure marron ateha Hager, rénovation électrique maison

Moulure 12x20 marron

cheminement de câbles, moulure ateha Hager, angle plat blanc, rénovation électrique maison

Angle plat 12x20 blanc

cheminement de câbles, moulure ateha Hager, angle plat marron, rénovation électrique maison

Angle plat 12x20 marron

cheminement de câbles, moulure ateha Hager, support simple blanc, rénovation électrique maison

Support simple ATA 12x20 blanc

cheminement de câbles, moulure ateha Hager, support double blanc, rénovation électrique maison

Support double ATA 12x20 blanc



À découvrir également
pour vos chantiers résidentiels

plinthe SL alu speciale LED dans salon, plinthe électrique Hager

Plinthes SL

Pour équiper les sols de façon esthétique et discrète.

 

Je découvre

cheminement de câbles, rénovation, parties communes, communs, immeuble, cage d’escalier

Goulotte de distribution lifea

Pour les garages mais aussi les parties communes des immeubles.

 

Je découvre

goulottes climastisation pompe à chaleur pac hager, CLM

Goulotte de climatisation CLM

Pour protéger les liaisons de fluides des pompes à chaleur et climatisation.

 

Je découvre