Interrupteur Essensya Pure WE000
L'Interrupteur 10A WE000 fait partie de la gamme Essensya. Pure. A compléter d'une plaque de finition Essensya pour une solution complète. Livré avec une protection de chantier.
EAN
3250617100007
Conditionnement
10 Pièces
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
MontageEncastré
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurPure
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièrePolycarbonate (PC)
-
Traitement de surfaceLaqué
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP41
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Raccordement
-
Type de contact2 voies
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX211,60 kBAppareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05
PDF198,52 kB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
Brochure fr-FR 2022-04-04
PDF14,43 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-13
PDF80,41 kBDéclaration de conformité International 2021-10-28
PDF79,78 kB
Plus de documentation