Serveur domotique résidentiel domovea basic compatible KNX Secure TJA670
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
Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Serveur webOui
-
Nombre de canaux1
-
Tension de service24 - 24 V
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Type de tension d'alimentationDC
-
Tension auxiliaire24 - 24 V
-
Type d'interface Bus / passerelle MediaInterfaces multiples
-
Modes de configuration supportésETS, easy
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Nombre de modules6
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Avec affichage LEDOui
-
Largeur105 mm
-
Profondeur65 mm
-
Largeur en modules6
-
Type de connexion / priseDRA (DIN-rail adapter)
-
CodageGestion de 4 profils configurables
-
MarquageAvec porte-étiquette
-
TensionTension d'alimentation via PoE ou 24 V CC
-
Mode d'installationPour installation dans le sous-ensemble
-
Connecteurs / DouillesAvec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
Nombre de canaux de fonctions500
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit TJA670
Domovea basic
PDF -
Guide d'installation
Leaflet domovea (EN)
Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)
PDF900,23 kB
Leaflet domovea (FR & DE)
Leaflet TJA470, TJA670 (French & German, 2023-06-29)
PDF1,65 MB -
Outil
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJA470, TJA670)
Server Software 8.2.2
ZIP224,92 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.15.3
APK152,95 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.15.3
DMG188,92 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.15.3_32
EXE291,06 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS (Application fictive)
Base de données des produits KNX International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBLogiciel d'application ETS du TJA670
Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11
KNXPROD83,40 kB -
Guide
Manuel d'installation domovea (EN)
Manuel d'installation domovea TJA470, TJA670 (Anglais, 2023-11-16)
PDF1,75 MB
Manuel d'installation domovea (FR)
Manuel d'installation domovea TJA470, TJA670 (Français, 2023-11-16)
PDF1,86 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-11-02
PDF144,52 kB