Les produits modulaires 
pour le résidentiel

Réalisez des installations électriques performantes et conformes aux normes grâce aux protections modulaires pour le résidentiel Hager. Notre gamme permet d'équiper l'habitat de façon complète, tout en profitant d'une sécurité garantie et une mise en œuvre simplifiée.

 



Toutes les gammes de 
protections modulaires pour le résidentiel

Disjoncteur bipolaire MFS716 de Hager pour le résidentiel

Disjoncteurs habitat

• In 1 à 32 A,
• courbe C,
• SanVis et à vis,
• bornes décalées,
• bornes de repiquage intégrée.

 

Je trouve mes produits

 
interrupteur différentiel CDS742F de Hager pour le résidentiel

Interrupteurs différentiels

• ln 25 à 63 A Type AC et A,
• lΔn 30 mA - 300 mA SanVis et à vis,
• bornes décalées et alignées.

 

Je trouve mes produits

Parafoudre SPB715D de Hager pour le résidentiel

Parafoudres

• Protections de tête avec paratonnerre Type 1 + Type 2,
• protections de tête sans paratonnerre Type 2,
• protections fines Type 2.

 

Je trouve mon produit

Je veux en savoir plus

Protecteur d'arc Hager ARC716F, AFDD, DPDA

Protecteurs d'arcs (DPDA ou AFDD)

• Disjoncteur AFD monobloc,

• de 6 à 32 A,

• courbe C,

• 3 kA,

• 2 modules.

ARC706F, ARC710F, ARC716F, ARC720F, ARC725F, ARC732F.

 

Je trouve mes produits

Puissance, commande et signalisation, télérupteur EPS510B de Hager pour le résidentiel

Puissance, commande et signalisation

• Télérupteurs,
• contacteurs,
• contacteurs double tarif,
• relais de commande,
• relais temporisés.

 

Je trouve mes produits

 

Connexions électriques, barres de pontage Hager

Connexions

• Barres de pontage,
• borniers,
• répartiteurs.

 

Je trouve mes produits



Réalisez vos chantiers avec Hager Ready

Hager Ready est l’assistant digital de l’électricien. Du relevé de chantier au choix de l’appareillage mural en passant par les étiquettes de repérage et le schéma électrique, c’est une application complète et 100 % gratuite, et aussi disponible sur PC, qui vous aide à livrer des chantiers toujours plus pro.



Support technique

Choix de produits, études techniques, mise en œuvre...
Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.

 



Formation

Montez en compétences avec Hager explore, une offre de formations sur mesure pour répondre aux multiples facettes de votre métier.




  • Quels sont les avantages des produits SanVis Hager ?

     

    Les produits SanVis Hager sont une gamme de produits dédiée à l'installation électrique dans les bâtiments résidentiels et petits locaux professionnels. Voici quelques avantages de ces produits :

    • Qualité et fiabilité : ils sont fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure et sont conçus pour être fiables et durables dans des conditions d'utilisation normales.

    • Sécurité : ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes et sont testés pour assurer la sécurité des utilisateurs.

    • Innovation : Hager est une entreprise reconnue pour son innovation constante dans le domaine de l'électrotechnique. Les produits SanVis Hager intègrent des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité énergétique et la facilité d'utilisation.

    • Compatibilité : ils sont compatibles avec une grande variété de systèmes électriques, ce qui permet une intégration facile dans de nombreux environnements.

    • Facilité d'installation : ils sont facile à installer par les professionnels - Garantie : ils sont couverts par une garantie, pour en savoir plus sur la durée de la garantie il est recommandé de consulter la documentation du produit.

     

  • Comment accéder à la borne de repiquage des disjoncteurs Hager ?

     

    Pour accéder à la borne de repiquage des disjoncteurs Hager, vous devez d'abord retirer le couvercle du disjoncteur. Une fois le couvercle retiré, vous verrez la borne de repiquage. Utilisez un tournevis pour retirer les vis qui maintiennent la borne en place et retirez-la. Vous pouvez ensuite connecter les fils à la borne et remonter le couvercle.