Protégez vos installations électriques avec les parafoudres Hager

La foudre peut causer des surtensions destructrices pour les installations électriques et les parafoudres sont essentiels pour prévenir ces risques, que ce soit par obligation légale ou recommandation. Les surtensions électriques sont ainsi un phénomène redouté pour toute installation électrique. Elles surviennent souvent de manière inattendue, mettant en péril l'intégrité de vos équipements électriques. 

Grâce à un raccordement direct à votre alimentation électrique, le parafoudre agit comme un bouclier, absorbant et dissipant les surtensions nuisibles avant qu'elles n'endommagent vos équipements. Les parafoudres protègent également contre les surtensions transitoires non liées à la foudre. 

Découvrez nos gammes de parafoudres Hager de type 1+2 et type 2 conçues pour protéger vos installations électriques et pour garantir la sécurité de vos clients en toutes circonstances et sur tous types de chantiers : résidentiels ou tertiaires.


Explorez la nouvelle gamme de
parafoudres Hager

Parafoudre type 1 + type 2, SPA412 de Hager

Type 1 + Type 2

Offre : Iimps 12,5 kA

• Courant de court-circuit de l'installation jusqu'à 25 kA,
• technologie éclateur,
• Iimp 12,5 kA,
1P+N, 3P et 3P+N,
• 2, 3 et 4 modules,
• monobloc,
• auxiliaire de contact,
• fenêtre de visualisation.


Je trouve mes produits

Parafoudre type 1 + type 2, SPA801 de Hager

Type 1 + Type 2

Offre : Iimps 25 kA

• Courant de court-circuit de l’installation jusqu’à 50 kA,
• technologie éclateur,
• Iimp 25 kA,
• 3P et 3P+N,
• 6 et 8 modules,
• débrochable,
• auxiliaire de contact,
• fenêtre de visualisation.

 

Je trouve mes produits

Parafoudres type 1 + type 2 autoprotégés, SPA180N et SPA180 de Hager

Type 1 + Type 2 autoprotégés

 

 

• Courant de court-circuit de l'installation jusqu'à 50 kA, 
• technologie éclateur,
• Iimp 25 kA par pôle,
• 3P et 3P+N,
• 2 modules,
• débrochable,
fenêtre de visualisation,
• protection fusible intégrée.

 

Je trouve mes produits

Parafoudre type 2, protection contre les surtensions  SPB415R de Hager

Type 2

Offres : Imax 15 kA/40 kA/65 kA


• Courant de court-circuit de l'installation jusqu'à 25 kA, 
• technologie varistance,
• Imax 15 kA, 40 kA, 65 kA,
• 1P+N et 3P+N,
• 2 et 4 modules,
• débrochable,
• auxiliaire de contact,
• fenêtre de visualisation.

 

Je trouve mes produits

 

Parafoudre type 2, protection fine contre les surtensions, SPB408D de Hager

Type 2 protection fine

Offre : Imax 8 kA

• Courant de court-circuit de l'installation jusqu'à 25 kA,
• technologie varistance,
• Imax 8 kA,
• 1P+N et 3P+N,
• 2 et 4 modules,
• débrochable,
• fenêtre de visualisation.

 

Je trouve mes produits

Parafoudre type 2 autoprotégé, SPB715D de Hager

Type 2 autoprotégé

Offre : Imax 15 kA

• Courant de court-circuit de l’installation jusqu’à 7,5 kA,
• technologie varistance,
• Imax 15 kA,
• 1P+N et 3P+N,
• 2 et 5 modules,
• monobloc,
• fenêtre de visualisation.

 

Je trouve mes produits


Les équivalences des références parafoudres

Identifiez facilement la correspondance entre les nouvelles et anciennes références de parafoudres.


Les 3 types
de parafoudres

Parafoudre type 1

parafoudre type 1 de Hager protection de tête paratonnerre de Hager

 

Onde de courant de forme 10/350

Avec une très forte capacité d'écoulement, les parafoudres de Type 1 sont destinés à la protection de tête des bâtiments équipés de paratonnerre.

 

Parafoudre type 2

parafoudre type 2 de Hager protection de tête

 

Onde de courant de forme 8/20

Avec une forte capacité d'écoulement, les parafoudres de Type 2 sont destinés à la protection de tête des bâtiments en l'absence de paratonnerre.

 

Parafoudre type 3

parafoudre type 3 de Hager protection fine

 

Onde de courant de forme 8/20

Les parafoudres de Type 3 sont réservés à la protection fine des récepteurs et s'installent derrière un parafoudre de Type 1 ou de Type 2. Dans notre nouvelle gamme, ce sont des parafoudres de Type 2 avec une capacité d'écoulement moins importante qui assurent la protection fine.

 


Comprendre les normes
autour du parafoudre

La norme NF C 15-100 et le guide UTE C 15-443

 

Le guide NF C 15-100 définit les critères et situations où il est obligatoire d'installer un dispositif parafoudre.

Le guide UTE C 15-443 indique les conditions relatives au choix et à la mise en œuvre de parafoudres dans les installations à basse tension.

Retrouvez toutes les informations relatives aux normes dans notre guide technique parafoudres.

 

Je télécharge le guide technique

parafoudres obligatoires normes NF C 15-100, guide UTE C 15-443 guide technique hager, SPB715D dans tableau gamma Hager


Formation parafoudre :
devenez un expert !

Découvrez et suivez une formation en ligne pour maîtriser parfaitement l’environnement du parafoudre. Vous pouvez ensuite valoriser vos nouvelles compétences avec l’attestation de suivi de formation téléchargeable en fin de session.

 

"Merci pour votre e-learning sur le parafoudre très complet et assurément la meilleure documentation que j'ai trouvé sur internet sur le sujet."

 

M. Rimaud



En savoir plus sur les parafoudres :
téléchargez notre documentation complète


Maîtrisez les parafoudres
grâce aux vidéos tutorielles

Nos experts vous parlent du phénomène de foudre, de la norme NF C 15-100 et de notre gamme. 
Une offre adaptée aux différents types d'installations et niveaux de surtension :

 

• le parafoudre Type 1 + Type 2 pour les bâtiments tertiaires équipés d'un paratonnerre,

• le parafoudre Type 2 pour les bâtiments tertiaires sans présence de paratonnerre,

• le parafoudre Type 2 autoprotégé pour protéger les installations résidentielles ainsi que les petits locaux professionnels.

 

Je regarde les vidéos

 

capture d'une des vidéos des parafoudres Hager faisant partie de la playlist Youtube

Trouver le bon parafoudre n’a jamais été aussi simple : utilisez le nouveau configurateur

Trouvez simplement les références de parafoudres qui correspondent à votre besoin avec notre configurateur en ligne.


Questions fréquentes

  • Est-il important d'installer un parafoudre dans ma maison ?

    Oui, il est très important d'installer un parafoudre dans un logement. Un parafoudre est un dispositif qui protège les appareils électroniques contre les surtensions et les surintensités, mais également contre les dommages causés par la foudre.

  • L'installation d'un parafoudre est-elle obligatoire ?

    L'installation d'un parafoudre peut-être obligatoire dans certains cas :
    Selon la norme NF C 15100, l'installation d'un parafoudre de type1 est obligatoire lorsqu'un paratonnerre est déjà présent sur un bâtiment ou à moins de 50 mètres du celui-ci.
    Dans tous les cas, il est fortement recommandé d'installer un parafoudre en fonction des critères suivants :
    • l'activité orageuse de la région
    • le lieu du bâtiment : en montagne ou en plaine, en point haut, en forêt...
    • la sensibilité à la foudre et la valeur des équipements électriques présents dans le bâtiment.

  • Quelle est la différence entre des parasurtenseurs et des parafoudres ?

    Les parasurtenseurs offrent une protection contre les petites surtensions courantes, prolongeant la durée de vie des appareils électroniques. Ils sont généralement faciles à installer, étant souvent disponibles sous forme de multiprises. Cependant, ils ne sont pas conçus pour gérer les grandes surtensions, comme celles causées par la foudre.

     

    Les parafoudres, quant à eux, sont spécialement conçus pour protéger les installations électriques des grandes surtensions induites par la foudre. Ils dévient de grandes quantités d'énergie directement vers la terre, protégeant ainsi l'ensemble de l'installation. Toutefois, ils requièrent une installation professionnelle et peuvent nécessiter un remplacement après un impact majeur.

  • Comment fonctionne un parafoudre ?

    Un parafoudre, également connu sous le nom de dispositif de protection contre les surtensions (DPS), est un dispositif conçu pour protéger les installations électriques et les appareils électroniques contre les surtensions temporaires qui peuvent être causées par la foudre ou d'autres phénomènes électriques.
    Le parafoudre fonctionne en détectant les surtensions temporaires et en court-circuitant ces surtensions vers la terre. Une fois que la surtension est passée, le dispositif se réinitialise automatiquement pour être prêt à détecter la prochaine surtension.
    Pour en savoir plus sur son fonctionnement, consultez notre guide technique du parafoudre.

  • Comment installer un parafoudre ?

    L'installation d'un parafoudre nécessite une certaine connaissance des systèmes électriques. Il est fortement recommandé de faire appel à un électricien qualifié qui suivra les grandes étapes de l'installation d'un parafoudre :

     

    • Couper l'électricité à partir du disjoncteur principal pour garantir une installation en toute sécurité
    • Placer le parafoudre en amont de tout équipement de protection dans le tableau et et aussi près que possible du disjoncteur principal
    • Câbler la ou les bornes phases et neutres du parafoudre et connecter la borne terre au rail au bornier de terre du tableau. Pour rappel, la longueur total des trois conducteurs (phase, neutre et terre) ne doit pas être supérieur à 50 cm. Grâce au parafoudre auto-protégé résidentiel SPB715D, qui associe directement un disjoncteur avec un parafoudre, il n'y a pas de longueur en plus à prévoir.
    • Vérifier les connexions : les connexions doivent être parfaitement serrées
    • Rétablir l'électricité à partir du disjoncteur principal

  • Que choisir entre un parafoudre et un paratonnerre pour assurer une protection efficace contre la foudre dans un bâtiment ou une installation électrique ?

    Bien que les parafoudres et les paratonnerres soient tous deux destinés à fournir une protection contre les effets de la foudre, ils servent des fonctions différentes et sont souvent utilisés conjointement pour offrir une protection complète.
    Le paratonnerre attire et conduit la foudre directement au sol, évitant ainsi à la foudre de frapper un bâtiment. Le parafoudre, quant à lui, protège les installations électriques internes contre les surtensions induites par la foudre.

     

    Si votre préoccupation est de protéger une structure contre un impact direct de la foudre, un paratonnerre est nécessaire. 
    Si votre préoccupation est de protéger les équipements et installations électriques à l'intérieur de cette structure des surtensions causées par la foudre ou d'autres événements, alors un parafoudre est le choix approprié.

  • Quelles sont les différences entre un parafoudre, un parasurtenseur et un paratonnerre ?

    Ces termes sont souvent utilisés dans le contexte de la protection contre la foudre et les surtensions, mais ils ont des fonctions et des applications distinctes.

     

    • Le parafoudre protège les installations électriques contre les surtensions causées indirectement par la foudre. Il détecte les surtensions et les décharge vers la terre avant qu'elles n'atteignent le circuit interne
    • Le parasurtenseur protège les appareils électroniques des petites surtensions qui peuvent survenir quotidiennement en limitant la tension fournie à un appareil en bloquant ou en court-circuitant les tensions indésirables
    • Enfin, le paratonnerre protège les bâtiments des impacts directs de la foudre. Il fournit un chemin de moindre résistance pour diriger la foudre vers le sol

     

    En résumé, le paratonnerre traite les impacts directs de la foudre, le parafoudre traite les surtensions dans les installations électriques dues à la foudre, et le parasurtenseur protège les appareils électroniques des petites surtensions courantes.