Bien choisir son armoire électrique Hager et ses protections tertiaires Hager

Notre large gamme d'armoires électriques et de protections tertiaires vous permettront d'équiper vos chantiers de manière adaptée, fiable et sécurisée.

La mise en œuvre est facilitée sur le chantier ou en atelier grâce aux nombreuses astuces et innovations, pour un gain de temps et d'efficacité indéniable.

Gamme armoire électrique hager, tableau électrique hager, gamme coffrets de distribution hager


Coffrets et armoires électriques 
pour le tertiaire

Grâce aux nombreuses possibilités d'assemblage et la robustesse des structures, notre offre est l'une des plus complètes pour la distribution d'énergie en tertiaire.
De nombreuses possibilités vous permettent de concevoir une armoire sur-mesure répondant aux besoins de votre chantier. Notre offre d'armoires tertiaires vous permet d'atteindre des indices de service jusqu'à IS233. Quel que soit le montage, mural ou sur socle, vous pouvez bénéficier d'un indice de protection jusqu'à IP65.

cellules quadro evo de Hager pour la distribution électrique des bâtiments tertiaires

Enveloppes quadro, le sur-mesure jusqu'à 4 000 A

quadro est une solution d’enveloppes modulables jusqu'à 4 000 A.

Les gammes quadro4, quadro5 et quadro evo permettent de répondre à différentes configurations et indices de service et de forme.

 

armoire univers FP53QS de Hager

univers, la solution prête à l'emploi

La solution monobloc et compacte pour la distribution tertiaire jusqu’à 630 A

 

• armoires métalliques, Classe II,
• hauteurs : 550, 650, 800, 1100, 1400 mm,
• profondeur : 205 mm,
• largeurs : 300 à 1050 mm,
• indices de protection : IP44, IP54 et IP65.

 

Coffret vega18, 3 rangées, en saillie de Hager

vega, le coffret universel

Les solutions simples et efficaces pour la distribution tertiaire jusqu'à 160 A, en tableau principal ou divisionnaire

 

Les gammes vega18 et vegaD permettent de s'adapter à toutes les situations et applications : chantiers tertiaires d'envergure, petits locaux professionnels ou encore chantiers résidentiels.

 

Coffret étanche IP65 et IP66 orion+ de Hager

orion+, l'étanchéité à toute épreuve

La solution pour les environnements agressifs et humides

 

• Classe I (tôle) ou Classe II (polyester),
• montage en coffrets saillie et armoires au sol,
• indice de protection : IP66,
• indice de résistance aux chocs : IK10.

 




La protection 
pour le tertiaire

Nos gammes de protection offrent de nombreux avantages de mise en oeuvre, garantissant une solution de qualité et un gain de temps indéniable lors de l'installation, en atelier comme sur le chantier.
Nos différentes gammes de disjoncteurs ou de protections modulaires vous offrent un large choix de configuration pour s'adapter à toutes les situations de vos projets.

Disjoncteur ouvert (ACB) HW1, 1 600 A, de la gamme hw+ de Hager avec déclencheur sentinel Energy

hw+, le disjoncteur ouvert jusqu'à 4 000 A

Disponible en version fixe ou débrochable, avec déclencheur sentinel ou sentinel Energy pour s'adapter à votre projet

 

2 configurations possibles : disjoncteur ouvert ou interrupteur-sectionneur.

• Pouvoir de coupure de 55 kA à 100 kA,
• de 800 à 4 000 A.

 

Boîtier moulé H3+ de Hager, HMS160NC

h3+, le disjoncteur boitier moulé jusqu'à 630 A

6 tailles différentes pour s'adapter à chaque projet


• Pouvoir de coupure de 18 kA à 70 kA,
• de 25 à 630 A.

 

disjoncteur à bornes décalées Hager, MJT716

Les protections modulaires tertiaires jusqu'à 125 A

Système de bornes décalées ou alignées

 

• Courbes B, C et D,
• jusqu'à 50 kA.

 



La boîte à outils digitaux pour le tertiaire

Concevez et réalisez de manière fiable des systèmes de distribution électrique jusqu’à 4 000 A.



Support technique

Choix de produits, études techniques, mise en œuvre...

Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.

 



Formation

Montez en compétence avec Hager explore, une offre de formations sur mesure pour répondre aux multiples facettes de votre métier.

 

 



  • Quels produits de protections électriques sont adaptés au petit et moyen tertiaire ?

    Les produits de protection électrique adaptés au petit et moyen tertiaire comprennent des disjoncteurs, des fusibles, des interrupteurs différentiels, des relais thermiques, des parafoudres, des coupe-circuits et des commutateurs. Ces produits sont conçus pour protéger les appareils électriques contre les surcharges, les courts-circuits et les surtensions.

    Dans les domaines de la distribution d'énergie, mais aussi de l'appareillage mural, la mobilité électrique, le management de l'énergie, le pilotage des bâtiments, les équipements de bureaux... les gammes de produits et solutions Hager vous apportent la bonne réponse à tous vos besoins.