univers, l'armoire électrique tertiaire prête à l'emploi

univers est une gamme d'armoires monobloc et compactes pour la distribution tertiaire, jusqu'à 630 A.
Un large choix de tailles et d'IP, ainsi qu'une mise en œuvre optimisée vous permettent de répondre à de nombreux projets, en TGBT ou tableau divisionnaire. 

 


Armoires 
univers

• Armoires métalliques, Classe II,
• hauteurs : 550, 650, 800, 1100, 1400 mm,
• profondeur : 205 mm
• largeurs : 300 à 1050 mm,
• indices de protection : IP44, IP54 et IP65.
• jusqu’à 630 A.

 

Je trouve mes produits

Enveloppe UNIVERS IP44 FP60QS Hager

Choisissez l'armoire univers adaptée 
en IP44, IP55 ou IP65

Enveloppe UNIVERS IP44 FP63QS Hager

univers IP44

• Disponible en 13 tailles,
• armoires métalliques, Classe II,
• hauteurs : 550, 650, 800, 1100, 1400 mm,
• profondeur : 205 mm,
• largeurs : 300 à 1050 mm.

 

Enveloppe UNIVERS IP55 FR32S Hager

univers IP55

• Disponible en 19 tailles,
• armoires métalliques, Classe II,
• hauteurs : 500, 550, 650, 800, 1050, 1300, 1850 mm,
• profondeurs : 275 ou 350 mm
• largeurs : 300 à 1300 mm.

 

 

Armoire univers de Hager en polyester renforcé,  IP65, porte ouverte

univers IP65

• Disponible en 5 tailles,
• armoires en polyester renforcé, Classe II,
• résiste au feu (norme EN 6069-5-2),
• hauteurs : 550, 850 et 1150 mm,
• profondeur : 300 mm
• largeurs : 600 à 850 mm.

 



univers, 
les avantages de mise en œuvre

cadre de fixation murale d'une armoire univers - Hager

Fixation murale rapide

Par fixation du cadre de montage QuickSet au mur puis clipsage de l'armoire sur le cadre.

 

détail sur ouverture de passage de câbles  d'une armoire univers - Hager

Câblage pratique

Des entrées et sorties de câbles souples avec un passage de câbles à grande capacité et facilité

détail sur le système de fixation de la porte  d'une armoire univers - Hager

Porte amovible et réglable

Montage et démontage par simple pression.
Réglage vertical par molette intégrée.

détail de la goulotte de jonction d'une armoire univers - Hager

Goulotte de jonction à clipser

Pour un ajustement facile sur le mur.

 



Votre documentation 
armoires électriques univers


Concevez et chiffrez vos projets tertiaires avec le logiciel Hagercad



Support technique

Choix de produits, études techniques, mise en œuvre...
Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.

 



Formation

Montez en compétences avec Hager explore, une offre de formations sur mesure pour répondre aux multiples facettes de votre métier.

 

 



Les produits complémentaires 
pour univers

Disjoncteurs h3+

Le disjoncteur boîtier moulé h3+ s’adapte à tout type d’installation de distribution électrique tertiaire grâce à une flexibilité accrue des réglages de protection.

 

Je découvre H3+

Performance énergétique des bâtiments

Découvrez notre Energy Management System (EMS) et ses 3 niveaux pour capter, interpréter et analyser les consommations des bâtiments.

 

Je découvre l'EMS

Mobilité électrique

Les bornes de charge witty sont faciles et rapides à mettre en œuvre; elles apportent performances et économies pour les exploitants.

 

Je découvre witty