Les protections modulaires 
pour le tertiaire

Réalisez des installations électriques performantes et conformes aux normes grâce aux solutions de protection modulaire pour le tertiaire Hager : une sécurité garantie et une mise œuvre simplifiée. Notre gamme permet de répondre efficacement à tous les besoins : interrupteurs différentiels, protections à bornes décalées, protections à bornes alignées, auxiliaires et accessoires...



Toutes les gammes de 
protections modulaires pour le tertiaire

interrupteur différentiel Hager, CDC680F

Interrupteurs différentiels

• Type AC, A/HI ou B,

• 2P ou 4P,

• 10, 30, 100, 300 ou 500 mA.

 

Je trouve mes produits

 
puissance, commande, signalisation Hager, disjoncteur  différentiel NFT701

Protections à bornes décalées

• Jusqu'à 40 A, courbe B et C,
• 4,5/6 kA et 6/10 kA,
• indicateur de déclenchement.

 

Je trouve mes produits

protection à bornes alignées Hager, MMN216

Protections à bornes alignées

 Jusqu'à 125 A, courbe B, C et D,
• de 10 à 50 kA,
• indicateur de déclenchement.

 

Je trouve mes produits

disjoncteur différentiel Hager, ADC816F

Disjoncteurs différentiels

• 1 P+N 10 A et 16 A en 4.5/6 kA
– 2 modules,
• 3 P+N de 10 A à 32 A en
6/10 kA – 5 modules,
• sensibilité 10, 30 et 300 mA –
Type AC courbe C.

 

Je trouve mes produits

 

bloc différentiel Hager, BDC240F

Blocs différentiels

• Bloc pour protections bornes
décalées et bornes alignées,
• type AC ou A/HI,
• sensibilité 10, 30, 300, 300 mA
sélectif, 1 A sélectif.

 

Je trouve mes produits

Protecteur d'arc Hager ARC240F, AFDD, DPDA

Protecteurs d'arcs (DPDA ou AFDD)

• Bloc AFD de 40 A,

• 1P+N et 2P.

ARC240F, ARC241F.

 

• Bloc différentiel AFD de 40A,

• 30 et 300 mA,

• type F,

• 1P+N et 2P.

BDD240F, BDD241F, BFD240F, BFD241F.

 

Je trouve mes produits

Parafoudre type 2, protection contre les surtensions  SPB415R de Hager

Parafoudres

• Protections de tête avec
  paratonnerre Type 1 + Type 2,
• protections de tête sans
  paratonnerre Type 2,
• protections fines Type 2.

 

Je trouve mes produits

Je veux en savoir plus

puissance, commande, signalisation, télérupteur EPN510 de Hager

Puissance, commande et signalisation

• Auxiliaires de déclenchement

 et télésignalisation à distance,

• auxiliaires de télécommande.

 

Je trouve mes produits

gramme de connexions Hager, barre de pont KBN663A

Connexions

• Barres de pontage,

• borniers,

• répartiteurs.

 

Je trouve mes produits

 



Protections à bornes décalées 
quels atouts ?

des protections tertiaires performantes, FD42D, NFN463 de Hager

+ performant

Disjoncteur 1 Ph+N en 1 module et
3 Ph+N en 3 modules.
Bloc différentiel à double sortie pour
repiquer vers une autre rangée.
Détrompeurs intégrés au capot

 
des protections tertiaires flexibles, câblage d'une armoire Hager

+ flexible

Barre de pontage sécable et
réutilisable.
Compatibilité avec les
disjoncteurs 1 Ph+N et
multipolaires avec ou sans bloc
différentiel.

NFT840 de Hager, des protections tertiaires efficaces

+ efficace

Indicateur de déclenchement sur
l'ensemble de la gamme de
disjoncteurs.
Indicateur de déclenchement
différentiel.


Concevez et chiffrez vos projets tertiaires avec le logiciel Hagercad



Support technique

Choix de produits, études techniques, mise en œuvre...
Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.

 



Formation

Montez en compétences avec Hager explore, une offre de formations sur mesure pour répondre aux multiples facettes de votre métier.