NF C 15-100 :
des disjoncteurs pour protéger les logements
Un disjoncteur est un dispositif de sécurité essentiel dans une installation électrique. Installé dans un tableau électrique, son rôle est de protéger les circuits électriques d’un logement contre les surcharges et les courts-circuits.
Quels sont les dangers
d'un court-circuit ?
Un court-circuit survient lorsque deux conducteurs électriques (phase et neutre) entrent en contact direct, provoquant une circulation d’électricité excessive et incontrôlée. Ce phénomène est dangereux à plusieurs égards et peut entraîner des conséquences graves si aucune protection, comme un disjoncteur, n’est installée.
Risques d’incendie
Lors d’un court-circuit, l’intensité du courant augmente brutalement, ce qui génère une forte chaleur qui peut provoquer un incendie. Les incendies d’origine électrique comptent parmi les principales causes de sinistres domestiques.
Risques pour les appareils électriques
Un court-circuit peut endommager gravement vos appareils électroménagers et électroniques en raison des surtensions qui en résultent.
Chocs électriques pour les occupants
Si une personne entre en contact avec un élément conducteur lors d’un court-circuit, elle risque de subir un choc électrique.
Installations électriques
Les câbles, prises et autres éléments de l’installation électrique peuvent être endommagés.
Comment prévenir
les dangers électriques ?
Pour éviter un court-circuit, la norme NF C 15-100 impose l’installation de protections comme les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels.
L'installation de coupe-circuits (fusibles, plombs ou cartouches cylindriques) est désormais interdite dans les nouvelles installations et les rénovations électriques majeures.
Les disjoncteurs sont calibrés en fonction de l’intensité électrique maximale qu’un circuit peut supporter, garantissant ainsi une protection adaptée à chaque équipement (chauffe-eau, plaques de cuisson, prise dédiée, etc.). Ce composant est non seulement obligatoire selon la norme NF C 15-100, mais aussi indispensable pour assurer la sécurité des occupants d’un bâtiment.
Il agit comme un interrupteur automatique : en cas de défaillance ou de surcharge, il coupe immédiatement le circuit pour éviter tout danger.

Un disjoncteur
en fonction du circuit
La norme NF C 15-100-10 définie les sections minimales des conducteurs ainsi que le courant assigné maximal de la protection associé en fonction de la nature du circuit.
-
Circuits d'éclairage
Le nombre de points d’éclairage alimenté par un même circuit est limité à 8.
Dans le cas de spots ou bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA.
Les circuits d’éclairage de section mini. 1,5 mm² doivent être protégés par un disjoncteur 16 A maximum.
Pour en savoir plus, téléchargez le guide normatif Hager -
Circuits de prises de courant avec terre
Le nombre de socles de prises de courant 16 A 2P + T par circuit est limité à :
• 12 lorsqu’ils sont alimentés en 2,5 mm²,
• 8 lorsqu’ils sont alimentés en 1,5 mm²,
• 6 pour le circuit dédié de la cuisine, alimentés en 2,5 mm².Les prises de courant complémentaires peuvent être alimentées par un circuit prises de courant extérieur à la cuisine.
Les circuits prises de courant 16 A 2P + T doivent être protégés par :
• un disjoncteur 16 A maximum avec des conducteurs de 1,5 mm²,
• un disjoncteur 20 A maximum avec des conducteurs de 2,5 mm².Pour en savoir plus, téléchargez le guide normatif Hager
-
Circuits volets roulants
Les volets roulants d’un logement doivent être alimentés par un circuit spécialisé. Ce dernier doit être équipé de fils de section minimale 1,5 mm² et protégé par un disjoncteur 16 A maximum, en raison de la faible puissance consommée par les moteurs des volets.
Pour plus de sécurité et de praticité, il est conseillé de répartir les volets roulants sur deux circuits, afin de garantir l’ouverture d’une partie des volets en cas de problème sur l’un des circuits.Pour en savoir plus, téléchargez le guide normatif Hager
-
Circuits chauffage électrique
Le nombre de circuits électriques nécessaires pour le chauffage dépend de la puissance totale de l’installation. La puissance totale du circuit est plafonnée à 4 500 W.
La protection d’un circuit de chauffage électrique dépend de sa nature, c'est-à-dire du type d’appareil utilisé, de sa puissance et de son environnement :
• radiateurs électriques (convecteurs, panneaux radiants) :
- un disjoncteur 16 A (jusqu’à 3 500 W) avec des conducteurs de 1,5 mm²,
- un disjoncteur 20 A (jusqu’à 4 500 W) avec des conducteurs de 2,5 mm²,
- un disjoncteur 25 A (jusqu’à 5 750 W) avec des conducteurs de 4 mm²,
- un disjoncteur 32 A (jusqu’à 7 250 W) avec des conducteurs de 6 mm².
• plancher chauffant électrique :
- un disjoncteur 16 A (jusqu’à 1 700 W) avec des conducteurs de 1,5 mm²,
- un disjoncteur 20 A (jusqu’à 3 500 W) avec des conducteurs de 2,5 mm²,
- un disjoncteur 32 A (jusqu’à 4 200 W) avec des conducteurs de 4 mm²,
- un disjoncteur 40 A (jusqu’à 5 400 W) avec des conducteurs de 6 mm²,
- un disjoncteur 50 A (jusqu’à 7 500 W) avec des conducteurs de 10 mm².Pour en savoir plus, téléchargez le guide normatif Hager
-
Circuits gros électroménagers (lave-linge, four électrique,...)
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Au moins 4 circuits spécialisés seront prévus :
• 1 circuit cuisinière ou plaque de cuisson (boîte de connexion ou prise) avec :
- un disjoncteur 32 A monophasé,
- un disjoncteur 20 A triphasé.
• 3 circuits (socle de prise de courant 2P + T pour alimenter les appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four indépendant) avec :
- un disjoncteur 16 A.Cas particulier d’un logement comprenant une seule pièce principale, 3 circuits sont admis (1 circuit avec un disjoncteur 32 A et 2 circuits avec un disjoncteur 16 A).
Les 6 socles de prises de courant prévus dans la cuisine doivent être alimentés par un circuit dédié.Pour en savoir plus, téléchargez le guide normatif Hager