Interrupteurs et disjoncteurs différentiels de type F,
protégez vos appareils sensibles
Hager enrichit sa gamme d'interrupteurs et de disjoncteurs différentiels avec une offre de type F pour une meilleure protection des personnes.
Activez
la protection ren(F)orcée
La gamme de protection différentielle modulaire de type F est la solution adaptée pour garantir à vos clients le bon fonctionnement des appareils sensibles aux déclenchements intempestifs comme les bornes de recharge, pompes de piscine ou pompes à chaleur.

Une sécurité optimale
pour votre installation électrique
Grâce à sa capacité à détecter des courants résiduels à partir de fréquences mixtes de 10 Hz, 50 Hz et 1 kHz ainsi que les courants alternatifs sinusoïdaux ou les courants continus, la technologie différentielle de type F offre une protection renforcée pour les équipements à variateurs de vitesse monophasés.

Une offre différentielle complète pour couvrir vos besoins
En assurant le bon fonctionnement des appareils électriques sensibles, la gamme de protection différentielle de type F participe à la protection des biens et des personnes contre les chocs électriques et les risques d'incendie.
Complétez
votre installation électrique
Trouver un électricien près de chez moi
Si vous n'êtes pas professionnel, il est recommandé de faire appel à un électricien agréé pour l'installation de disjoncteurs ou d'interrupteurs différentiels.