Les protecteurs d'arcs électriques (DPDA) 

Selon l’ONSE, 25 % des incendies sont d’origine électrique en France. Pour prévenir les risques d'incendies électriques, l'installation de protecteurs d'arcs, aussi appelés AFDD ou DPDA, est recommandée. Ils permettent de limiter les risques d'incendies causés par les défauts d'arcs électriques.
L'installation de ces dispositifs de protection est devenue capitale pour renforcer la sécurité électrique et prévenir des sinistres coûteux et dangereux. C'est pourquoi Hager enrichit sa gamme de protections modulaires avec ces nouveaux dispositifs de détection et protection de défauts d’arcs. 

Départ de feu sur une prise électrique

Un arc électrique
c'est quoi ?

Un arc électrique se produit lorsqu'une décharge électrique traverse l'air entre deux points d'un ou plusieurs conducteurs. C'est un phénomène dangereux qui génère une chaleur intense et peut être à l'origine de départs d'incendie. On distingue deux types principaux d’arcs : les arcs parallèles et les arcs séries. La détection de ces arcs dangereux est indispensable pour assurer la protection des circuits électriques.


Pourquoi choisir un
protecteur d’arc électrique DPDA Hager ?

Pour vous, installateur : facile à installer, aussi bien pour les références résidentielles que tertiaires.


• Configuration rapide,
• mise à jour du dispositif via Bluetooth,
• aide au diagnostic,
• application Hager Pilot pour le diagnostic et l’historique des déclenchements,
• conçu avec 30 %* de matière recyclée sans halogène**.

 

Je découvre la gamme

 

*Utilisation de résine plastique PA66 recyclé provenant de l’industrie textile sur les enveloppes plastiques du produit. Ce qui représente un taux de 11 % de plastique recyclé sur le poids total des pièces plastiques.

**Sur les pièces plastiques recyclés selon la norme NF EN 50642.

Protecteurs d'arc Hager ARC716F et ARC240F, AFDD, DPDA

Les points forts du
protecteur d’arc électrique Hager

pictogramme Hager représentant un détail produit

Diagnostic simplifié 

Le détecteur d'arc Hager est équipé d'une LED qui change de couleur en fonction de l'état du produit. Cette fonctionnalité permet de vous aider à identifier la cause du déclenchement.

pictogramme Hager représentant une mise à jour

Technologie avancée 

Le produit est équipé d'un micrologiciel embarqué permettant d'analyser des milliers de données. Hager améliore constamment son algorithme en intégrant de nouvelles signatures de charge rendant cet algorithme de plus en plus performant. La mise à jour de l’algorithme présent dans le dispositif installé pouvant se faire directement sur site via Hager Pilot. Cette technologie assure une sécurité maximale et pérennise le produit.

pictogramme de l'app Hager Pilot

Application Hager Pilot

L’application Hager Pilot facilite l’installation et la maintenance du protecteur d'arc Hager, tout en assurant l’évolution du dispositif. Dès son installation, elle permet de configurer le produit de manière intuitive. En cas de déclenchement, elle vous aide à identifier la cause du déclenchement. 


Disponible sur Google Play  Télécharger dans l'App Store


Des protecteurs d’arcs électriques
pour chacun de vos chantiers

Afin de garantir la conformité de l’installation, il est important de s’orienter vers le dispositif adapté. C’est pourquoi, chez Hager, nous proposons 12 références afin de s’adapter au mieux à l’environnement électrique.
Vous retrouverez :

Protecteur d'arc Hager ARC716F, AFDD, DPDA

6 références résidentielles :

• disjoncteurs AFD monoblocs,

• de 6 à 32 A,

• courbe C 3 kA,

• 2 modules

• facile à installer

• passage de barre intégré

• mise en place dans le système Hager simplifiée,

• LED – visualisation de l’état de fonctionnement,

• QR code – accès aux données produits,

• connectivité Bluetooth à l’application Hager Pilot.

 

Je trouve mes produits

Protecteur d'arc Hager ARC240F, AFDD, DPDA

6 références tertiaires :

• bloc AFD de 40 A (1P + N et 2P) et blocs différentiels de 40 A, 30 et 300 mA, type F, (1P + N et 2P),

• bloc 1 module – gain de place et compatibilité avec les disjoncteurs bornes décalées ou alignées,

• système de tiroir (brevet Hager) – association facilitée avec le disjoncteur,

• LED – visualisation de l’état de fonctionnement,

• QR code – accès aux données produits,

• connectivité Bluetooth à l’application Hager Pilot.

 

Je trouve mes produits


Pourquoi installer un
protecteur d’arc électrique (DPDA) ?

Contrairement aux autres causes de départ de feu détectées par des protections modulaires, les arcs électriques sont détectés uniquement par un protecteur d’arc. Lorsqu'un arc anormal est détecté, le DPDA coupe immédiatement le circuit, empêchant ainsi le départ de feu. Sa technologie aide à identifier les arcs parallèles et les arcs séries. 


L'installation d'un détecteur d'arc est donc indispensable pour permettre de

Feu électrique dans une cuisine à côté d'une bouilloire, d'un grille-pain, de toasts et d'une tasse

Prévenir les incendies

Les arcs dangereux sont souvent à l’origine de feux dans les bâtiments. Le disjoncteur avec le protecteur d'arc ou DPDA coupe le circuit avant qu'un arc ne provoque un départ de feu.  

appareillages modulaires Hager sur rail DIN dont protecteur d'arc ARC716F comme recommande la norme NFC 15-100 d'août 2024

Protéger les équipements

Les équipements électriques peuvent être endommagés par des arcs non détectés. Le protecteur d'arc permet d’éviter ces dégradations coûteuses. 

coffret electrique, tableau electrique, equipement electrique, coffret residentiel, coffret gamma+, distribution de l’energie, Hager

Etre conforme aux normes

L’utilisation de dispositifs de protection contre les arcs électriques permet de se conformer aux normes de sécurité électrique, notamment à la norme NF C 15-100, essentielle pour garantir une installation sûre et conforme.  

coffret gamma de Hager avec protecteur d'arc ARC716F comme recommande la norme NFC 15-100 d'août 2024

Réduire les risques électriques

En détectant les arcs avant qu’ils ne deviennent dangereux. Ces dispositifs minimisent les risques pour les personnes et les biens.


Inscrivez-vous à la formation
en ligne gratuite

Comment protégez les installations des arcs électriques dangereux avec un DPDA ?



Que dit la norme
NF C 15-100 ? 

La norme NF C 15-100 recommande d'ailleurs d’installer un système de détection d’arcs dangereux dans les cas suivants :

• les circuits "prises de courant" dans les lieux considérés comme critiques, soit avec un risque d’incendie élevé ou abritant des biens irremplaçables (pièces à sommeil, granges, musées, zones de stockage de produits inflammables, etc.),

• les circuits alimentant des équipements en permanence (pompe à chaleur, VMC, par exemple).



  • Qu’est-ce qu’un DPDA ?

    Selon la norme internationale IEC 62606, le DPDA (Dispositif Pour la détection de Défauts d’Arcs) ou AFDD (Arc Fault Detection Device) est un dispositif destiné à atténuer les effets des défauts d'arcs en déconnectant le circuit lorsqu'un défaut d'arc est détecté. Les DPDA Hager embarquent un microprocesseur permettant d’identifier les caractéristiques qui indiquent un défaut d'arc et de mettre en sécurité automatiquement le circuit concerné en déclenchant le dispositif.

     

  • Qu'est ce qu'un défaut d'arc ?

    L'arc électrique est une décharge lumineuse d'électricité à travers un milieu isolant, généralement accompagnée de la volatilisation partielle des électrodes. Le défaut d'arc est un arc parallèle ou série involontaire dangereux entre les conducteurs. 

     

  • Quelle est la différence entre un court-circuit et un défaut d’arc parallèle ?

    Le court-circuit est un contact direct entre 2 conducteurs, entraînant une montée rapide et importante du courant, avec beaucoup d'énergie capable de déplacer le sous-ensemble magnétique d'un disjoncteur en moins de 5 millisecondes. Les défauts d'arc parallèle sont le résultat de dommages à l'isolation conduisant à des arcs sporadiques, se répétant dans le temps, ayant suffisamment d'énergie pour pouvoir déclencher un incendie, mais généralement pas assez pour déclencher la protection magnétique des disjoncteurs.

     

  • Est-ce que le DPDA est efficace sur tous les circuits ?

    Des défauts d'arc parallèle peuvent se produire dans chaque circuit final, y compris les circuits peu chargés ou à faible consommation, car ils ne sont pas liés aux charges. Les DPDA offrent une protection contre les surtensions pour toutes les charges, y compris les charges à faible consommation. Il est vrai que les défauts d'arcs série sont liés à la consommation électrique des charges du circuit, mais une protection du circuit est définie en fonction de la configuration du circuit et non en fonction des charges. Vous ne pouvez jamais savoir si la faible consommation d'un circuit particulier sera toujours d'actualité à l'avenir, car les charges peuvent toujours être modifiées et remplacées.

     

  • Pourquoi le DPDA doit-il protéger les circuits finaux ?

    Le DPDA est un dispositif de protection de circuit final placé à l’origine du circuit à protéger, comme l’exige la norme d’installation ainsi que la norme produit.

     

  • Est-ce que le DPDA remplace un parafoudre ?

    Le DPDA est basé sur la norme NF EN 50550 qui offre une protection contre les surtensions permanentes.  En ce qui concerne les surtensions transitoires, vous devez continuer à utiliser des parafoudres.