Chantiers résidentiels : 
faites confiance aux experts !

Inventeur du tableau électrique moderne, nous cherchons en permanence à vous proposer une approche de l’installation électrique conforme à vos besoins et vos attentes : simplicité, fiabilité, sécurité.

Conçue pour faciliter votre quotidien et garantir un rendu de haute qualité, l’offre résidentielle Hager, associée à votre expertise, concrétise une ambition commune : la satisfaction client.

Femme devant le tableau électrique Hager de son logement.

Parce que 
chaque détail compte

Tels des horlogers de haute précision, nous mobilisons tout notre savoir-faire pour vous offrir des produits soignés, bien pensés, sur lesquels vous pouvez compter.

De la conception à la fabrication, nos équipes mettent toute leur expertise pour s’assurer que les produits correspondent à votre niveau d’exigence.

 

main d'ouvrier au montage de composants pour tableaux électriques dans l'usine Hager d'Obernai (67)


Ceci est plus 
qu’un simple disjoncteur

Savez-vous vraiment tout ce que peut vous offrir la gamme modulaire Hager ?

Eléments-clés de vos installations, les produits modulaires sont au cœur de votre quotidien. Pour vous faciliter leur utilisation, nous avons pensé chaque détail pour une mise en œuvre plus simple et plus rapide.


zéro un, Hager Loquet de démontabilité
Retirez facilement le disjoncteur installé sous une barre horizontale.

zéro deux, Hager Borne de repiquage
Ajoutez facilement un nouveau circuit avec la possibilité de repiquage supplémentaire intégré aux produits SanVis.

zéro trois, Hager Point jaune
Identifiez rapidement un circuit ouvert.

zéro quatre, Hager Porte-étiquette
Obtenez un résultat propre avec le maintien de vos étiquettes de repérage.

zéro cinq, Hager Pointe de test
Assurez-vous de l’absence ou présence de tension.

 

zéro six, Hager Clip métallique
Clipsez instantanément et avec robustesse votre produit modulaire sur le rail DIN.


zéro sept, Hager 
Connexion SanVis
Connectez rapidement et de manière sécurisée vos câbles.

 

 

infographie description d'un disjoncteur MFS720 de Hager


La meilleure façon 
d’optimiser votre travail

Cohérente, intuitive et performante, notre gamme modulaire vous offre la solution idéale pour un travail rapide et sûr dont vous serez fier.

Association parfaite et logique de vos produits, gain de temps, moins de filerie... notre offre modulaire est votre garantie de réaliser des chantiers mono ou triphasés dignes de votre expertise.
Même vos interventions en maintenance s’effectuent en un clin d’œil et en toute sécurité.

zéro un, Hager Barres de pontage
Sécurisez vos connexions en amont grâce à la barre verrouillable SanVis.

zéro deux, Hager Maintenance facilitée
Remplacez facilement un produit sans retirer la barre de pontage.

zéro trois, Hager Barre d’alimentation verticale
Raccordez facilement et en toute sécurité tous les interrupteurs différentiels.

zéro quatre, Hager Télérupteurs et contacteurs avec passage de barre
Juxtaposez en toute sécurité des produits d’automatisme et de protection sans découper la barre de pontage.

 

infographie illustrant de quelle façon les produits Hager sont pensés pour optimiser votre travail


Le système gamma+, 
un vrai succès !

Le saviez-vous ? Le système gamma+ équipe plus d’un tiers des logements en France.

Une vraie reconnaissance pour cette gamme qui offre une solution complète de coffrets de distribution et de communication, panneaux de contrôle et blocs de commandes, goulottes GTL (Gaine Technique de Logement), bacs d'encastrement, réhausses... un concentré d’innovations pour faciliter vos chantiers.

zéro un, Hager Borniers Ph/N
Fixez-les dans les angles et gagnez de l’espace en partie haute ou basse du coffret.

 

zéro deux, Hager Fixation quickfix
Clipsez et verrouillez parfaitement GTL et bac d’encastrement ou rehausses et coffrets de distribution.

 

zéro trois, Hager Associations verticales ou horizontales
Assemblez facilement vos coffrets grâce aux pièces livrées avec le support de fixation.

 

zéro quatre, Hager Rail DIN déclipsable
Gagnez du temps et facilitez l’agencement de vos câbles.

 

zéro cinq, Hager Traverse équipée de borniers de terre SanVis
Clipsez et déclipsez pour faciliter votre câblage.

 

zéro six, Hager Vis imperdables
Otez et refixez le couvercle du coffret sans jamais risquer de perdre une vis.

 

zéro sept, Hager Bandes de marquage prémontées
Faites la différence avec une esthétique soignée.

 

 Butée de positionnement
Placez parfaitement votre coffret, même dans les angles difficiles.

description d'un coffret gamma+ de Hager ouvert en partie gauche et fermé en partie droite de l'image


Réalisez vos chantiers avec Hager Ready

Hager Ready est l’assistant digital de l’électricien. Du relevé de chantier au choix de l’appareillage mural en passant par les étiquettes de repérage et le schéma électrique, c’est une application complète et 100 % gratuite, et aussi disponible sur PC, qui vous aide à livrer des chantiers toujours plus pro.