Résidentiel : installation électrique selon la NF C 15-100


Réalisez une installation électrique dans l’habitat conforme à la NF C 15-100

Référence : REA001

Illustration de la formation REA001 de Hager explore, Réalisez une installation électrique dans l’habitat conforme à la NF C 15-100

Tout savoir sur la formation 
Réalisez une installation électrique dans l’habitat conforme à la NF C 15-100

En quoi consiste la norme électrique NF C 15-100 ? Cette norme française établit les règles et les recommandations pour les installations électriques à basse tension dans les habitations et les bâtiments similaires. Elle couvre divers aspects tels que la conception, l'installation, la mise en service et la maintenance des systèmes électriques. Parmi les points abordés par cette norme, on trouve le dimensionnement des câbles, la protection contre les surintensités et les courts-circuits, la mise à la terre, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l'utilisation d'équipements électriques adaptés (points d'éclairage, prises de courant, etc.). En respectant la norme NF C 15-100, on garantit la sécurité et la fiabilité des installations électriques dans les habitations.


Tarif, durée, modalités...

pictogramme Hager représentant la durée des formations

Durée

7 heures

pictogramme Hager représentant les formations en présentiel

Modalité

Présentiel 

 
pictogramme Hager représentant le tarif des formations

Tarif

Gratuit

pictogramme Hager représentant le profil des candidats

Profil

Débutant

 


Objectifs de la formation 
Réalisez une installation électrique dans l’habitat conforme à la NF C 15-100

zéro un, Hager Comprendre l’environnement normatif.

zéro deux, Hager Maîtriser la norme NF C 15-100 dans l’habitat.

zéro trois, Hager Chiffrer une installation conforme à la norme.

zéro quatre, Hager Identifier le contenu de la loi ALUR sur la mise en sécurité des installations existantes.



Programme de la formation 
Réalisez une installation électrique dans l’habitat conforme à la NF C 15-100

Jour 1 de la formation Hager explore

Matin

• Etude de la norme NF C 15-100,
• décryptage des points essentiels de la norme : ETEL/GTL, les différents circuits, les protections et le coffret de communication,
• choix du matériel constituant le tableau.

Après-midi

• Définition des constituants des pièces du bâtiment,
• utilisation de Hager Ready,
• spécial rénovation : décryptage de la loi sur la mise en sécurité, le diagnostic obligatoire,
• enjeux de la loi ALUR.



  • Méthodes et moyens pédagogiques

    • Pédagogie active par la mise en situation,
    • 60 % du temps consacré aux études de cas,
    • manipulation Hager Ready,
    • support de formation numérique.

     

  • Prérequis

    • Avoir des bases en électricité.

     

  • Public concerné

    • Installateurs électriciens,
    • distributeurs.

     

  • Modalités d'évaluation

    • Questionnaires d'évaluation des compétences avant et après formation,
    • évaluation à chaud,
    • remise d'une attestation de formation ou d'une attestation de réussite.

     

  • Qualification des formateurs

    • Formateurs experts en compétences techniques spécifiques métier, pédagogues.