Choisir les finitions de l’appareillage mural gallery

Chaque projet possède sa propre identité. Avec gallery, vous proposez à vos clients un appareillage mural qui s'intègre harmonieusement à tous les styles d'intérieur. Découvrez une large sélection de finitions, de couleurs et de matières pour répondre à toutes les envies et valoriser chaque chantier résidentiel ou tertiaire.


Une finition pour chaque style d'intérieur

Qu'il s'agisse d'un logement contemporain, d'une rénovation de caractère ou d'un espace tertiaire, gallery propose une collection de finitions conçues pour s'adapter à tous les univers décoratifs. Des teintes intemporelles aux matériaux plus raffinés, chaque finition contribue à valoriser votre installation et le projet de votre client.

finitions des plaques de la gamme de prises et interrupteurs gallery de Hager

Près de 80 combinaisons pour personnaliser chaque chantier

Grâce à la vingtaine de teintes de plaques et aux couleurs d'enjoliveurs, la gamme gallery offre près de 80 combinaisons possibles pour harmoniser les finitions avec chaque intérieur.
Une liberté de personnalisation qui vous permet de proposer une solution esthétique, personnalisée et adaptée aux besoins de chaque projet.

gallery de Hager : 4 références pour faire 1 produit complet

Plaques peintes : des teintes élégantes pour s’intégrer à chaque intérieur

Découvrez une palette de finitions aux teintes sobres et contemporaines pour répondre à toutes les inspirations décoratives.
Disponibles avec des effets satinés, métallisés ou laqués, les plaques peintes permettent de jouer sur les nuances et les contrastes pour valoriser l’espace et apporter une touche esthétique à chaque installation.

interrupteur gallery de Hager, plaque pure infini WXP1102, avec enjoliveur pour interrupteur 2 modules pure WXD000B

pure infini

Plaque teintée dans la masse avec une sous-plaque assortie pour un rendu plus homogène, blanc

 

appareillage mural gallery de Hager, finition pure avec interrupteur pure

pure

Plaque teintée dans la masse, blanc.

 

interrupteur gallery de Hager, plaque night WXP0202, avec enjoliveur pour interrupteur 2 modules night WXD000N

night

Plaque peinture satinée noire avec une sous-plaque assortie pour un rendu plus homogène.

 

interrupteur gallery de Hager, plaque sable WXP1302, avec enjoliveur pour interrupteur 2 modules sable WXD000S

sable

Plaque peinture satinée sable avec une sous-plaque assortie pour un rendu plus homogène.

 

interrupteur gallery de Hager, plaque champagne WXP0402, avec enjoliveur pour interrupteur 2 modules pure WXD000B

champagne effet doré

Plaque peinture métallisée, doré.

 

interrupteur gallery de Hager, plaque anthracite WXP1002, avec enjoliveur pour interrupteur 2 modules night WXD000N

gris foncé anthracite

Plaque peinture satinée, gris foncé.

 

interrupteur gallery de Hager, plaque taupe WXP1402, avec enjoliveur pour interrupteur 2 modules night WXD000N

taupe

Plaque peinture satinée, taupe.

 

interrupteur gallery de Hager, plaque titane WXP0102, avec enjoliveur pour interrupteur 2 modules titane WXD000T

titane effet métal

Plaque peinture métallisée, gris.

 



Plaques en fines matières : élégantes et texturées

Les plaques en matières fines apportent une dimension esthétique en plus grâce à des textures soigneusement travaillées. 
Leurs effets matière permettent de créer un appareillage mural élégant, qui s’intègre parfaitement dans les projets où chaque détail compte.
Ces finitions offrent une alternative aux teintes classiques en apportant du relief et du caractère aux espaces, tout en conservant une intégration harmonieuse avec l’environnement intérieur.



Plaques en matières massives : le caractère authentique des matériaux

Les plaques en matières massives révèlent la richesse et l’authenticité des matériaux pour des projets à forte valeur esthétique. Leur aspect transforme l’appareillage mural en véritable élément de décoration.
Idéales pour les intérieurs recherchant une signature particulière, ces finitions apportent du caractère aux réalisations résidentielles comme aux espaces tertiaires exigeants.



Les enjoliveurs : la touche qui finalise votre personnalisation

Les enjoliveurs gallery permettent de personnaliser encore plus chaque interrupteur en créant des associations harmonieuses avec les plaques de finition. Disponibles dans plusieurs coloris, en combinant les plaques et les enjoliveurs gallery, vous créez une solution unique qui s’intègre parfaitement dans chaque environnement, du plus discret au plus affirmé.



Composez votre appareillage mural gallery en quelques clics

Grâce à notre configurateur en ligne, proposez à vos clients une expérience de personnalisation simple et intuitive.

En quelques clics, testez différentes associations de plaques et d’enjoliveurs, visualisez instantanément le rendu final et créez une combinaison qui s’intègre parfaitement à leurs intérieurs.

Configuration personnalisée, différentes associations de finitions, couleurs et matières afin de valider les interrupteurs et prises qui correspondent le mieux au projet des clients


La signature lumineuse de vos chantiers

Pour les projets demandant une finition distinctive, ajoutez un liseré lumineux qui souligne subtilement la plaque. Une solution esthétique qui permet de créer une ambiance unique et d’apporter une valeur ajoutée à l’installation de vos clients.

 

Je découvre

 

appareillage mural gallery de Hager, WXP1002 avec bande lumineuse

Personnalisez vos interrupteurs avec Manufaktur by Hager Exclusive

Vous souhaitez une finition unique pour customiser votre appareillage mural ? Vous voulez ajouter un logo sur vos prises et interrupteurs ? C'est possible avec le service Manufaktur by Hager Exclusive.

 

Je découvre →

Interrupteur gallery personnalisé par Manufaktur by Hager Exclusive, plaque imitation rouille arrière-plan pièce contemporaine épurée aux murs tapissés apparence matière métal rouillé