The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πυρανίχνευση
    • Πυρανιχνευτές
    • Συναγερμός καπνού­/θερ­μότητας και αξεσουάρ
    • TG600AL
    EAN
    3599430010514
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Συναγερμός καπνού­/θερ­μότητας και αξεσουάρ

    ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 10 ΕΤΩΝ TG600AL

    Τιμή
    51,67 €
    / τμχ
    51,67 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 10 ΕΤΩΝ

    TG600AL

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Συνδεόμενο
      Οχι
    • Προαι­ρετική ασύρ­ματη σύνδεση
      Οχι
    Εξοπλισμός
    • Ένταση ήχου
      85 dB
    Διαστάσεις
    • Διάμετρος
      97 mm
    • Ύψος
      37 mm
    Μπαταρία
    • Διάρ­κεια ζωής της μπαταρίας
      10 χρόνια - μη αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP30
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -10 - 65 °C
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      9010

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TG600AL | Hager

      Εικόνα προϊόντος TG600AL

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TG600AL | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TG600AL

      ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 10 ΕΤΩΝ

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01 | Hager

      Instruction manual en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01

      PDF
      315,72 kB
      Εικόνα Instruction manual en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25 | Hager

      Instruction manual en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25

      PDF
      783,00 kB
    • Other Certificates

      Εικόνα Other Certificates de-DE, en-GB 2023-04-20 | Hager

      Other Certificates de-DE, en-GB 2023-04-20

      PDF
      296,98 kB
      Εικόνα Other Certificates de-DE, en-GB 2024-07-29 | Hager

      Other Certificates de-DE, en-GB 2024-07-29

      PDF
      282,26 kB
      Εικόνα Other Certificates en-GB, de-DE 2024-03-19 | Hager

      Other Certificates en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,00 MB
      Εικόνα Other Certificates en-GB, de-DE 2024-03-19 | Hager

      Other Certificates en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      907,15 kB
      Εικόνα Other Certificates fr-FR 2026-06-09 | Hager

      Other Certificates fr-FR 2026-06-09

      PDF
      170,94 kB
    • Declaration of performance

      Εικόνα Declaration of performance en-GB 2015-02-27 | Hager

      Declaration of performance en-GB 2015-02-27

      PDF
      371,51 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2026-09-29

      PDF
      378,69 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα