The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 4000Α
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα<br/>
    • UC300F
    Το σετ 2 ορθοστατών στήριξης μετώπων UC300F της σειράς ερμαρίων quadro evo, ύψους 300 mm, προσφέρει σταθερή και ανθεκτική βάση για την τοποθέτηση μετώπων σε πίνακες quadro evo. Με μεταλλική κατασκευή και διαστάσεις 300×50×45 mm, εξασφαλίζει εύκολη ευθυγράμμιση, ασφαλή στερέωση και επαγγελματική ολοκλήρωση του πίνακα.
    EAN
    3250616375598
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα

    QEVO ΣΕΤ 2 ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΩΠΩΝ Υ300MM UC300F UC300F

    Τιμή
    45,45 €
    / τμχ
    45,45 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QEVO ΣΕΤ 2 ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΩΠΩΝ Υ300MM UC300F

    UC300F

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      300 mm
    • Πλάτος
      50 mm
    • Βάθος
      45 mm
    • Μήκος
      300 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0
    Εξοπλισμός
    • Τύπος ράγας DIN
      Ασύμ­μετρο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC300F
    PDF
    RoHS report UC300F
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC300F | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC300F

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC300F | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC300F

      QEVO ΣΕΤ 2 ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΩΠΩΝ Υ300MM

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2021-11-29 | Hager

      Installation manual International 2021-11-29

      PDF
      5,23 MB
      Εικόνα Installation manual International 2023-03-23 | Hager

      Installation manual International 2023-03-23

      PDF
      3,88 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ794 - QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4 FZ794
      FZ794
      QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4
      Τιμή
      10,34 €
      / τμχ
      10,34 €
      / τμχ
    • 2
      UC243EM - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 ΟΡΓΑΝΩΝ 96X96 UC243EM
      UC243EM
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 ΟΡΓΑΝΩΝ 96X96
      Τιμή
      44,71 €
      / τμχ
      44,71 €
      / τμχ
    • 3
      UC282PR - QUADRO ΕΞ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧ. ΜΕ ΜΠΛΟΚ P250 800X200mm UC282PR
      UC282PR
      QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚ P250 800X200mm
      Τιμή
      122,07 €
      / τμχ
      122,07 €
      / τμχ
    • 4
      UC030H - QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚ X250/H250 350X400MM UC030H
      UC030H
      QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚ X250/H250 350X400MM
      Τιμή
      101,54 €
      / τμχ
      101,54 €
      / τμχ
    • 5
      UC213EM - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝOY 60mm UC213EM
      UC213EM
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝOY 60mm
      Τιμή
      36,00 €
      / τμχ
      36,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα