Η μετώπη τοποθέτησης UC213EM της σειράς ερμαρίων quadro της Hager για 1 όργανο 60 mm επιτρέπει ασφαλή και κομψή ενσωμάτωση οργάνου σε πίνακες quadro. Με διαστάσεις 200×350 mm, προσφέρει σταθερή στερέωση, καθαρή πρόσοψη και εύκολη εγκατάσταση, βελτιστοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο και εξασφαλίζοντας επαγγελματικό φινίρισμα.
EAN
3250616110717
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝOY 60mm UC213EM UC213EM
Τιμή
36,00 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος350 mm
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής8
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC213EM
QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝOY 60mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-11
PDF473,30 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-11
PDF479,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση