Το kit άνω και κάτω πλαισίων βάσης και οροφής FN031EW της σειράς QEVO της Hager, για ερμάρια διαστάσεων 900x600 mm και ύψος 50 mm, προσφέρει στιβαρή ολοκλήρωση και ενίσχυση της κατασκευής σε εσωτερικούς χώρους. Με λευκό φινίρισμα για καθαρή αισθητική και χωρίς είσοδο καλωδίου, είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου η καλωδίωση διέρχεται από άλλα σημεία. Εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση και άψογη προσαρμογή στο ερμάριο.
EAN
3250612772100
Συσκευασία
1 τμχ
QEVO KIT ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ 900X600MM FN031EW FN031EW
Τιμή
494,44 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλάτες και πλαϊνά ερμαρίων 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος900 mm
-
Βάθος600 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΟχι
-
Με αφαίρεση αέραΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Αρχιτεκτονική
-
Κατάλληλο για επένδυση οροφήςΝαί
-
Κατάλληλο για γείωσηΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN031EW
QEVO KIT ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ 900X600MM
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση