QUADRO ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ANEΜΙΣΤΗΡΑ ΕΡΜΑΡIOY FL259Z
EAN
3250619272597
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
55,66 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος68 mm
-
Πλάτος29 mm
-
Βάθος45 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20