Το kit MCCB System C H250A με κωδικό FL380AH της σειράς ερμαρίων orion+ της Hager προορίζεται για οργανωμένη εγκατάσταση αυτόματου διακόπτη ισχύος MCCB έως H250A. Με μεταλλική κατασκευή, 1 σειρά και διαστάσεις 600×200 mm, προσφέρει προστασία IP30 και ασφαλή ενσωμάτωση σε πίνακες διανομής. Το φινίρισμα RAL7035 εξασφαλίζει ομοιόμορφη αισθητική και αντοχή σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610674314
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος600 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής4
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL380AH
ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση