Το kit πίνακα orion+ για MCCB σύστημα C με κωδικό FL373A της Hager αποτελεί πρακτική λύση εγκατάστασης διακοπτών ισχύος έως H125/160A. Με μεταλλική κατασκευή, 1 σειρά και προστασία IP30, διευκολύνει την καλωδίωση και την οργάνωση του πίνακα.
EAN
3250610671290
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος600 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής6
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL373A
ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση