Το kit MCCB System C H250A με κωδικό FL381AH της σειράς ερμαρίων orion+ της Hager αποτελεί πρακτική λύση για στήριξη και εγκατάσταση αυτόματων διακοπτών ισχύος MCCB έως H250A. Με μεταλλική κατασκευή σε RAL9002, 1 σειρά και διαστάσεις 800×200 mm, προσφέρει αξιόπιστη στήριξη, καθαρή οργάνωση και εξοικονόμηση χώρου στον πίνακα.
EAN
3250610674321
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος800 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο
-
Κωδικός RAL9002
-
Χρώμα προϊόντοςGrey white
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής4
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL381AH
ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση