Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 18 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος400 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων16
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής2
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL362A
ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση