Το επίτοιχο πολυεστερικό ερμάριο με κωδικό FL266B της Hager σειράς orion+ (400×650×200 mm) υποστηρίζει εφαρμογές με ονομαστικό ρεύμα έως 125A. Με IP66, IK08 και κλάση μόνωσης II, διαθέτει διαφανή πόρτα και διπλή κλειδαριά 3 σημείων για ασφαλή εξωτερική χρήση.
EAN
3250610670941
Συσκευασία
1 τμχ
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP66 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦ. 400X650Χ200 FL266B FL266B
Τιμή
351,93 €
/ τμχ
Παρόμοια προϊόντα:
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Kit εξοπλισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλάτες στήριξης εξοπλισμού 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα κενών θέσεων 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Κανάλια διάτρητα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετώπες 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος650 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος200 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος3 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP66
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας0
-
Αριθμός σειρών4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΠολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών2
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN125 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση400-400 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL266B
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP66 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦ. 400x650x200
PDF -
Installation manual
6L488400_6 (Orion Plus)
Installation manual International 2020-02-10
PDF13,92 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-07-06
PDF195,93 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-02-24
PDF818,77 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF366,94 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση