Η αδιαφανής μετώπη FL712E της σειράς πινάκων orion+ της Hager προσφέρει καθαρή αισθητική και ασφαλή ολοκλήρωση πινάκων. Η ανθεκτική κατασκευή από ABS με ακατέργαστη επιφάνεια επιτρέπει εύκολη προσαρμογή, ενώ η στερέωση με βίδες εξασφαλίζει σταθερή εγκατάσταση. Με πλάτος 400 mm και πάχος 2 mm, είναι ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250610672198
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Διαστάσεις
-
Ύψος1.050 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος2 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL712E
ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400x150mm
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-04-30
PDF1,71 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF306,95 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση