The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • orion plus
    • FL374A
    Το kit πίνακα orion+ για MCCB σύστημα C με κωδικό FL374A της Hager προσφέρει αξιόπιστη εγκατάσταση διακοπτών ισχύος έως H125/160A. Με μεταλλική κατασκευή και 1 σειρά, συμβάλλει σε οργανωμένη και ασφαλή διανομή σε εσωτερικές εφαρμογές.
    EAN
    3250610671306
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • orion plus

    ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800 FL374A FL374A

    Τιμή
    105,73 €
    / τμχ
    105,73 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800 FL374A

    FL374A

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      300 mm
    • Πλάτος
      800 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός σειρών
      1
    Ασφάλεια
    • Κλάση προστασίας
      Κατηγορία απομόνωσης I
    Υλικά
    • Υλικό
      Μέταλλο
    • Κωδικός RAL
      9002
    • Χρώμα προϊ­όντος
      Grey white
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής
      6

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL374A
    PDF
    RoHS report FL374A
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FL374A | Hager

      Εικόνα προϊόντος FL374A

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL374A | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL374A

      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FL373A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600 FL373A
      FL373A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600
      Τιμή
      98,50 €
      / τμχ
      98,50 €
      / τμχ
    • 2
      FL381AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200 FL381AH
      FL381AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200
      Τιμή
      58,30 €
      / τμχ
      58,30 €
      / τμχ
    • 3
      FL380AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200 FL380AH
      FL380AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200
      Τιμή
      49,98 €
      / τμχ
      49,98 €
      / τμχ
    • 4
      FL362A - ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
      FL362A
      ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
      Τιμή
      21,55 €
      / τμχ
      21,55 €
      / τμχ
    • 5
      FL372A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X500 FL372A
      FL372A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X500
      Τιμή
      52,21 €
      / τμχ
      52,21 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα