Το kit ραγοϋλικών FL366A της σειράς ερμαρίων orion+ System C, διαστάσεων 400x200 mm, προσφέρει αξιόπιστη τοποθέτηση και προστασία για αρθρωτές συσκευές σε ηλεκτρικούς πίνακες. Διαθέτει 1 σειρά με χωρητικότητα 16 στοιχείων για βέλτιστη αξιοποίηση χώρου. Με μεταλλική κατασκευή σε RAL7035 και βαθμό προστασίας IP30, εξασφαλίζει αντοχή, καθαρή οργάνωση και εύκολη εγκατάσταση σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250610671238
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 17 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος400 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων16
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής2
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL366A
ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X200MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση