ORION+ ΣΕΤ ΚΑΛΥΜ. ΡΑΓΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (4Θ) FL871Z
EAN
3250612621217
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
5,29 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος260 mm
-
Πλάτος470 mm
-
Βάθος90 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035