- orion plus
- quadro 5
- quadro evo - Ερμάρια και εξαρτήματα
- Δείτε περισσότερα
QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W FL256Z
Τιμή
142,74 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος230 mm
-
Πλάτος61 mm
-
Βάθος56 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
Ισχύς
-
Σύστημα ονομαστικής ισχύος150 W
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL256Z
QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση