QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 15W FL252Z
EAN
3250619272528
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
55,00 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος25 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP44
Ισχύς
-
Σύστημα ονομαστικής ισχύος15 W
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
6L493600_2
Instruction manual International 2023-06-14
PDF456,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση