QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W FL255Z
EAN
3250619272559
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
97,30 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος155 mm
-
Πλάτος61 mm
-
Βάθος56 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP44
Ισχύς
-
Σύστημα ονομαστικής ισχύος80 W