The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • orion plus
    • VZ416
    Το κάλυμμα κενών θέσεων 18M με κωδικό VZ416 της Hager εξασφαλίζει ασφαλή και καλαίσθητη κάλυψη κενών modules σε ηλεκτρικούς πίνακες. Προστατεύει από επαφή, σκόνη και ρύπους, ενώ βελτιώνει την αισθητική και την οργάνωση της εγκατάστασης. Με διαστάσεις 328×54 mm και χρώμα ανοιχτό γκρι RAL7035, προσφέρει ομοιομορφία με τους πίνακες Hager και εύκολη τοποθέτηση.
    EAN
    3250616664166
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • vector IP65
    • orion plus
    • Δείτε περισσότερα

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 18M RAL7035 UNIVERSAL VZ416 VZ416

    Τιμή
    3,21 €
    / τμχ
    3,21 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 18M RAL7035 UNIVERSAL VZ416

    VZ416

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      54 mm
    • Πλάτος
      328 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Κωδικός RAL
      7035

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration VZ416
    PDF
    RoHS report VZ416
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ416 | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ416

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ416 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ416

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 18M RAL7035 UNIVERSAL

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FL374A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800 FL374A
      FL374A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800
      Τιμή
      105,73 €
      / τμχ
      105,73 €
      / τμχ
    • 2
      FL381AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200 FL381AH
      FL381AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200
      Τιμή
      58,30 €
      / τμχ
      58,30 €
      / τμχ
    • 3
      FL380AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200 FL380AH
      FL380AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200
      Τιμή
      49,98 €
      / τμχ
      49,98 €
      / τμχ
    • 4
      FL362A - ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
      FL362A
      ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
      Τιμή
      21,55 €
      / τμχ
      21,55 €
      / τμχ
    • 5
      FL373A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600 FL373A
      FL373A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600
      Τιμή
      98,50 €
      / τμχ
      98,50 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα