Η μεταλλική πλάτη για πίνακες orion+ με κωδικό FL412A της Hager προσφέρει αξιόπιστη στήριξη εξοπλισμού και οργάνωση στο εσωτερικό του πίνακα. Με ανθεκτική κατασκευή και συμπαγή σχεδίαση, συμβάλλει σε ασφαλή και αποδοτική εγκατάσταση.
EAN
3250610671474
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος630 mm
-
Πλάτος343 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL412A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 400X650MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση