ORION+ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 40x60, 2x2M FL71Z
EAN
4012740673341
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
46,96 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Βάθος2.000 mm
-
Μήκος2.000 mm
Υλικά
-
ΧρώμαStone grey
-
Κωδικός RAL7030
Λειτουργίες
-
Είναι αυτοσβεννύμενοΝαί
Ρύθμιση
-
Πλευρικός τοίχοςΔιάτρητο