Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL314A της σειράς orion+ της Hager αποτελεί αξιόπιστη βάση στήριξης για εξοπλισμό σε πίνακες orion+. Με ανθεκτική μεταλλική κατασκευή και διαστάσεις 150x300 mm, προσφέρει σταθερότητα, ευκολία προσαρμογής και καλύτερη οργάνωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, διευκολύνοντας την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
EAN
3250610671009
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος300 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL314A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 150Χ400MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση