The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • orion plus
    • FL218Z
    Η σχάρα αερισμού με φίλτρο FL218Z της Hager εξασφαλίζει αποδοτικό εξαερισμό ηλεκτρικών πινάκων, συμβάλλοντας στη μείωση της θερμοκρασίας και στην προστασία του εξοπλισμού. Το ενσωματωμένο φίλτρο συγκρατεί σκόνη και ρύπους, διατηρώντας καθαρή τη ροή αέρα. Με διαστάσεις 105x105 mm, προσφέρει εύκολη τοποθέτηση και δυνατότητα συνδυασμού με ανεμιστήρα για βελτιωμένη ψύξη.
    EAN
    3250612510047
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • orion plus

    QUADRO ΣΧΑΡΑ AEΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 105Χ105MM FL218Z FL218Z

    Τιμή
    22,31 €
    / τμχ
    22,31 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΣΧΑΡΑ AEΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 105Χ105MM FL218Z

    FL218Z

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      105 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Ακρυλονιτρίλιο­-βου­ταδιένιο­-στυρένιο (ABS), πολυαν­θρακικό (PC)
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Στερέωση με βιδες

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FL218Z
    PDF
    RoHS report FL218Z
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FL218Z | Hager

      Εικόνα προϊόντος FL218Z

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL218Z | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL218Z

      QUADRO ΣΧΑΡΑ AEΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 105Χ105MM

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FL373A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600 FL373A
      FL373A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600
      Τιμή
      98,50 €
      / τμχ
      98,50 €
      / τμχ
    • 2
      FL380AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200 FL380AH
      FL380AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200
      Τιμή
      49,98 €
      / τμχ
      49,98 €
      / τμχ
    • 3
      FL374A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800 FL374A
      FL374A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800
      Τιμή
      105,73 €
      / τμχ
      105,73 €
      / τμχ
    • 4
      FL381AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200 FL381AH
      FL381AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200
      Τιμή
      58,30 €
      / τμχ
      58,30 €
      / τμχ
    • 5
      FL372A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X500 FL372A
      FL372A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X500
      Τιμή
      52,21 €
      / τμχ
      52,21 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα