Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος18 mm
-
Πλάτος95 mm
-
Βάθος35 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΨευδάργυρος
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Παρελκόμενα
-
Τύπος εξαρτήματος ερμαρίωνΕξάρτημα στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL863Z
ORION+ ΣΕΤ 4 ΣΤΗΡ/ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠ/ΣΗΣ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ)
PDF -
Instruction manual
Installation Manual
Installation manual
PDF488,67 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση