QUADRO+ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΡΜΑΡΙΟ 20W Φ.115M3/H FL212Z
EAN
3250619272122
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
191,91 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
Κωδικός RAL7035
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP54
Διαστάσεις
-
Ύψος250 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος113 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-30
PDF209,26 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση