Η γωνία στήριξης με κωδικό FL450A της Hager για πίνακες orion+ εξασφαλίζει σταθερή τοποθέτηση πλατών και εξαρτημάτων σε οδηγούς τύπου C. Με μεταλλική κατασκευή και αντοχή στη διάβρωση, αποτελεί πρακτική λύση για ασφαλή και οργανωμένη εγκατάσταση.
EAN
3250610671740
Συσκευασία
10 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος30 mm
-
Πλάτος30 mm
-
Βάθος30 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΨευδάργυρος
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Παρελκόμενα
-
Τύπος εξαρτήματος ερμαρίωνΕξάρτημα στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL450A
ORION+ ΓΩΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ C
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση