Ο ανεμιστήρας quadro με κωδικό FL208Z της Hager (10W) προσφέρει αποτελεσματικό αερισμό σε πίνακες, απομακρύνοντας θερμότητα και υγρασία. Με χαμηλή κατανάλωση και συμπαγή σχεδίαση, συμβάλλει στη διατήρηση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού.
EAN
3250612510030
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
Κωδικός RAL7035
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος105 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL208Z
QUADRO ANEMΙΣΤΗΡΑΣ 10W 105MMX105MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση