ORION+ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ FL990/992/994B FL500E
EAN
3250610672860
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
30,66 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος50 mm
-
Μήκος20 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων24