Η βάση μπαρετών για πίνακες orion+ με κωδικό FL493A της Hager (L400) εξασφαλίζει σταθερή στήριξη μπαρών γείωσης και ουδετέρου. Με συμπαγή σχεδίαση και μεταλλική κατασκευή, συμβάλλει σε οργανωμένη και αξιόπιστη εγκατάσταση σε ηλεκτρικούς πίνακες.
EAN
3250610673713
Συσκευασία
1 τμχ
ORION+ ΒΑΣΗ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ L400 FL493A FL493A
Τιμή
11,25 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος300 mm
-
Βάθος10 mm
-
Μήκος339 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Εξοπλισμός
-
Τύπος ράγας DINΣυμμετρικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL493A
ORION+ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ L400
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση