Το kit εξοπλισμού ραγοϋλικών FL983A της σειράς orion+ της Hager με 4 σειρές των 18 στοιχείων (72 στοιχείων) προσφέρει οργανωμένη και ασφαλή τοποθέτηση ραγοϋλικών σε πίνακες εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η μεταλλική κατασκευή σε RAL7035 εξασφαλίζει στιβαρότητα και αντοχή, ενώ οι διαστάσεις 650×400 mm διευκολύνουν την εργονομική διάταξη του εξοπλισμού. Με βαθμό προστασίας IP30 είναι ιδανικό για κατοικίες και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250610672341
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος600 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος120 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών4
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων72
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής8
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL983A
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 4X18M ΣΥΣΤΗΜΑ S
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση