QUADRO+ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΡΜΑΡΙΟ 20W Φ.57M3/H FL210Z
EAN
3250619272108
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
153,84 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
Κωδικός RAL7035
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP54
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος150 mm
-
Βάθος71 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-30
PDF209,26 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση