ORION+ KIT ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ C ΥΨΟΣ 600mm FL463A
EAN
3250610671795
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
98,71 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος600 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος15 mm
-
Μήκος45 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο