QEVO ΣΕΤ 4 ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜOY Υ1800MM UC1800FB
EAN
3250616375529
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
224,00 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.800 mm
-
Πλάτος61 mm
-
Βάθος225 mm
-
Μήκος1.800 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2021-11-29
PDF5,23 MBInstallation manual International 2023-03-23
PDF3,88 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση