QUADRO+ ZEΥΓΟΣ ΚΡΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ FZ767
EAN
3250612767670
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
23,52 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος74 mm
-
Πλάτος31 mm
-
Βάθος54 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση