QUADRO ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜ/ΡΑ ΕΡΜΑΡIOY FL258Z
EAN
3250619272580
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
55,66 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος45 mm
-
Ύψος68 mm
-
Βάθος29 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPebble grey
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
6L493600_2
Instruction manual International 2023-06-14
PDF456,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση